Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2196 € - 0,2492 € | 35838 Auf Lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0733 € | 955 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2154 € - 0,2463 € | 7193 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,2492 € | 1960 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2477 € - 0,2833 € | 5901 Auf Lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,2872 € | 10949 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0675 € | 17266 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0212 € - 0,0236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,086 € | 1000 Auf Lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0639 € | 6000 Auf Lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1816 € - 0,3323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3618 € | 14150 Auf Lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0655 € | 2000 Auf Lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0621 € | 998 Auf Lager |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0639 € | 2800 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.