Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1265 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1262 € - 0,1262 € | 4658 Auf Lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10010297 | 0,0572 € - 0,0636 € | 2000 Auf Lager |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 0,2126 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10010198 | 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1341 € - 0,1577 € | 1485 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1262 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0767 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,3618 € | 14150 Auf Lager |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,0974 € | 7398 Auf Lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | 11990 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | 500 Auf Lager |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0675 € | 17266 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0237 € - 0,0263 € | 3800 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0798 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.