Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0419 € - 0,0465 € | 500 Auf Lager |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0796 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,1564 € | 9599 Auf Lager |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,218 € - 0,3988 € | 53 Auf Lager |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,093 € - 0,1033 € | 11990 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0268 € | 28695 Auf Lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 31000 Auf Lager |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,0734 € - 0,0815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2367 € | 2838 Auf Lager |
|
|
0.421 in
10.7 mm