Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0529 € - 0,0653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,0397 € - 0,0441 € 1000 Auf Lager
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,1127 € - 0,1392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,0578 € - 0,0714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
22.2 mm
0,0575 € - 0,0709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
17.1 mm
0,0242 € - 0,0299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#2
11.1 mm
  • von 4
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Preisbereich
0,0653 € - 0,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Preisbereich
0,0441 € - 0,0397 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Preisbereich
0,1392 € - 0,1127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Preisbereich
0,0714 € - 0,0578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 17.1 mm

10372432

Preisbereich
0,0709 € - 0,0575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #2 11.1 mm

10372548

Preisbereich
0,0299 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm