Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.

Seriennummer: SR2791

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Abstand Schlüsselweite Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,0642 € - 0,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0167 € - 0,0206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,1376 € - 0,1529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
31.8 mm
0,0478 € - 0,059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,0352 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,0353 € - 0,0392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
6.4 mm
0,047 € - 0,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#6
15.9 mm
0,0828 € - 0,1022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
#6
22.2 mm
0,0279 € - 0,0345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,0229 € - 0,0254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#2
17.5 mm
0,0397 € - 0,0441 € 1000 Auf Lager
6.4 mm
#4
9.5 mm
0,0415 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#6
6.4 mm
0,0305 € - 0,0339 € 799 Auf Lager
6.0 mm
M4
6.0 mm
0,0651 € - 0,0803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
25.4 mm
0,036 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#6
15.9 mm
0,0463 € - 0,0515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
14.3 mm
0,068 € - 0,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
M4
25.0 mm
0,0529 € - 0,0588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,0209 € - 0,0259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#2
7.1 mm
0,0441 € - 0,049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
#6
12.7 mm
  • von 4
Distanzstück Sechskant 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Preisbereich
0,0792 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
Distanzstück Sechskant 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Preisbereich
0,0206 € - 0,0167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Preisbereich
0,1529 € - 0,1376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Preisbereich
0,059 € - 0,0478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Preisbereich
0,0391 € - 0,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 6.4 mm

10372197

Preisbereich
0,0392 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 15.9 mm

10372609

Preisbereich
0,0523 € - 0,047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Preisbereich
0,1022 € - 0,0828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
Distanzstück Sechskant 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Preisbereich
0,0345 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #10
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Preisbereich
0,0254 € - 0,0229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Preisbereich
0,0441 € - 0,0397 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 6.4 mm

10372494

Preisbereich
0,0513 € - 0,0415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 6.0 mm

10372722

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 25.4 mm

10372234

Preisbereich
0,0803 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #6 15.9 mm

10372333

Preisbereich
0,0399 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 14.3 mm

10372371

Preisbereich
0,0515 € - 0,0463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.0 mm M4 25.0 mm

10372791

Preisbereich
0,0839 € - 0,068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
Distanzstück Sechskant 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Preisbereich
0,0588 € - 0,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #4
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Preisbereich
0,0259 € - 0,0209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm
Distanzstück Sechskant 4.8 mm #6 12.7 mm

10372517

Preisbereich
0,049 € - 0,0441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6
  • Abstand Schlüsselweite
    4.8 mm