Menü Suche

Sechskant-Abstandhalter M4 12.0 8.0 Beige PEEK

Dieser Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde ermöglicht flexibles Stapeln oder Koppeln von Bauteilen und gewährleistet eine präzise Ausrichtung und Abstandhaltung bei der Montage. Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität. Für Temperaturen bis zu 260 °C geeignet. Aus PEEK.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20834173

Hersteller-Artikelnummer:

20834173

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,70 €
100 + 1,36 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

34,00 €

20 x 1,70 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M4
l1 12.0
l2 8.0
l3 8.0
l4 1.4
A/F 7.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK
Form Abstandhalter Sechskant

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns