PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Innengewinde sind Präzisionskomponenten, die eine sichere Befestigung und genaue Ausrichtung in elektrischen und mechanischen Systemen gewährleisten. Das Innengewinde sorgt für zuverlässigen Halt unter rauen Bedingungen.
PEEK (Polyetheretherketon) ist flammbeständig, formstabil sowie chemikalien- und hitzebeständig (bis zu 260 C). Außerdem hat es ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und eine geringe Ausgasung, was eine gleichbleibende Leistung bei empfindlichen Anwendungen gewährleistet.
Diese Abstandhalter eignen sich gut für elektrische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Telekommunikation und der Halbleiterindustrie. Ideal für den Einsatz in Steckverbindern, Leiterplatten und für Geräte, die rauen Bedingungen ausgesetzt sind. Material: PEEK Farbe: Beige Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0Seriennummer: SRP0503
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l2 | l1 | A/F | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4082 € - 9,3424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
6.0
|
12.0
|
6.0
|
||
| 2,7405 € - 3,045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
10.0
|
20.0
|
6.0
|
||
| 2,2946 € - 2,5496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
| 2,1054 € - 2,3393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
2.5
|
5.0
|
7.0
|
||
| 2,1732 € - 2,4146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
||
| 4,356 € - 4,84 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
10.0
|
30.0
|
8.0
|
||
| 2,9558 € - 3,2842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
| 4,6437 € - 5,1597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 3,5815 € - 3,9795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
10.0
|
20.0
|
8.0
|
||
| 3,109 € - 3,4545 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
10.0
|
25.0
|
6.0
|
||
| 2,5176 € - 2,7974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
||
| 1,8848 € - 2,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
2.5
|
5.0
|
6.0
|
||
| 3,7044 € - 4,116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
10.0
|
25.0
|
7.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 2,178 € - 2,42 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 2,6447 € - 2,9385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 2,368 € - 2,6311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
5.0
|
10.0
|
7.0
|
||
| 4,1863 € - 4,6515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.