Menü Suche

Sechskant Distanzstück M5 25.0 10.0 8.0 PEEK

PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Innengewinde, bietet hervorragende chemische Beständigkeit, Flammbeständigkeit und Hitzebeständigkeit (bis zu 260°C). Ideal für Hochleistungsanwendungen unter rauen Bedingungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20767259

Hersteller-Artikelnummer:

20767259

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 4,6007 €
100 + 4,1407 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

92,01 €

20 x 4,6007 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 25.0
l2 10.0
A/F 8.0
Farbe Beige
Material PEEK
Form Abstandhalter Sechskant
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen UL94 V-0
Standard UL
Zugfestigkeit (N) 116N/mm²

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns