Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Image
Type 5
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Typ Gesamthöhe Kaufen
4,6465 € - 4,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 – 3-Weg-Ecke
4,6465 € - 4,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 – 3-Weg-Ecke
3,4637 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
1
1,0664 € - 1,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 – 3-Weg-Ecke
2,4922 € - 2,4922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
1
4,9844 € - 4,9844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
1
10164228 2,9991 € - 2,9991 € 7656 Auf Lager
2 – 3-Weg-Ecke
5,5476 € - 5,5476 € 26 Auf Lager
25.4 mm
1
6,139 € - 6,139 € 1640 Auf Lager
24.0 mm
3
5,3161 € - 5,3161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 – 3-Weg-Ecke
5,6184 € - 5,6184 € 94 Auf Lager
M5
15.0 mm
1
40.0 mm
5,0716 € - 5,0716 € 48 Auf Lager
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
9,7605 € - 9,7605 € 724 Auf Lager
M8
30.0 mm
1
80.0 mm
10,0065 € - 12,2075 € 6 Auf Lager
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
3,2261 € - 3,5952 € 198 Auf Lager
M3
10.0 mm
4 – Schwere Ausführung
10.0 mm
3,5952 € - 5,6184 € 279 Auf Lager
M4
15.0 mm
4 – Schwere Ausführung
20.0 mm
4,8529 € - 4,8529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
11,3599 € - 13,8615 € 43 Auf Lager
M10
50.0 mm
4 – Schwere Ausführung
45.0 mm
39,4658 € - 45,2757 € 13 Auf Lager
M10
70.0 mm
4 – Schwere Ausführung
70.0 mm
10,2936 € - 10,2936 € 20 Auf Lager
M8
40.0 mm
1
101.0 mm
  • von 7
Schwingungsdämpfer 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164242

Preisbereich
4,6465 € - 4,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 14.3 mm Stahl;Kautschuk

10164266

Preisbereich
4,6465 € - 4,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 12.7 mm Stahl;Kautschuk

10164280

Preisbereich
3,5482 € - 3,4637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164235

Preisbereich
1,0664 € - 1,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164211

Preisbereich
2,4922 € - 2,4922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gesamtdurchmesser
    11.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 14.3 mm Stahl;Kautschuk

10164259

Preisbereich
4,9844 € - 4,9844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164228

Preisbereich
2,9991 € - 2,9991 €

Lagerbestände
7656 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 25.4 mm Stahl;Kautschuk

10164273

Preisbereich
5,5476 € - 5,5476 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 24.0 mm Stahl;Kautschuk

10164297

Preisbereich
6,139 € - 6,139 €

Lagerbestände
1640 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gesamtdurchmesser
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 12.7 mm Stahl;Kautschuk

10426975

Preisbereich
5,3161 € - 5,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281741

Preisbereich
5,6184 € - 5,6184 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 25.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281789

Preisbereich
5,0716 € - 5,0716 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 30.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10281826

Preisbereich
9,7605 € - 9,7605 €

Lagerbestände
724 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 40.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10281864

Preisbereich
12,2075 € - 10,0065 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    111.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 10.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10281925

Preisbereich
3,5952 € - 3,2261 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M3
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10281963

Preisbereich
5,6184 € - 3,5952 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M4
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 20.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10281772

Preisbereich
4,8529 € - 4,8529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 50.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10282090

Preisbereich
13,8615 € - 11,3599 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 70.0 mm 70.0 mm Stahl;Kautschuk

10282120

Preisbereich
45,2757 € - 39,4658 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    70.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    70.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
Schwingungsdämpfer 40.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10281840

Preisbereich
10,2936 € - 10,2936 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk