Menü Suche

Schwingungsdämpfer mit Innen- und Außengewinde

Auf Lager

Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR5495

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtdurchmesser Typ Gesamthöhe Kaufen
5,3161 € - 5,3161 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
2
1,0664 € - 1,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
2
5,5476 € - 5,5476 € 26 Auf Lager
M10
1
4,9844 € - 4,9844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1
10164228 2,9991 € - 2,9991 € 7656 Auf Lager
M6
2
4,6465 € - 4,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
2
2,4922 € - 2,4922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1
3,4637 € - 3,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
1
6,139 € - 6,139 € 1640 Auf Lager
M6
3
4,6465 € - 4,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
2
5,9328 € - 9,2684 € 600 Auf Lager
M8
3
9,282 € - 11,3189 € 20 Auf Lager
M8
3
20,2592 € - 24,702 € 20 Auf Lager
M10
3
3,2945 € - 3,6499 € 660 Auf Lager
M4
5
3,7729 € - 4,4291 € 172 Auf Lager
M6
5
4,4974 € - 5,2903 € 70 Auf Lager
M6
5
8,4481 € - 10,2936 € 503 Auf Lager
M8
5
11,8247 € - 14,4084 € 176 Auf Lager
M10
5
43,9223 € - 53,5188 € 16 Auf Lager
M16
3
1,9275 € - 1,9275 € 424 Auf Lager
M4
2
  • von 7
Schwingungsdämpfer 12.7 mm 14.3 mm Stahl;Kautschuk

10426975

Preisbereich
5,3161 € - 5,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164235

Preisbereich
1,0664 € - 1,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 25.4 mm 19.1 mm Stahl;Kautschuk

10164273

Preisbereich
5,5476 € - 5,5476 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 14.3 mm 12.7 mm Stahl;Kautschuk

10164259

Preisbereich
4,9844 € - 4,9844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164228

Preisbereich
2,9991 € - 2,9991 €

Lagerbestände
7656 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 14.3 mm 12.7 mm Stahl;Kautschuk

10164266

Preisbereich
4,6465 € - 4,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm 11.1 mm Stahl;Kautschuk

10164211

Preisbereich
2,4922 € - 2,4922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 12.7 mm 14.3 mm Stahl;Kautschuk

10164280

Preisbereich
3,5482 € - 3,4637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    1
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 24.0 mm 14.0 mm Stahl;Kautschuk

10164297

Preisbereich
6,139 € - 6,139 €

Lagerbestände
1640 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 11.1 mm 12.7 mm Stahl;Kautschuk

10164242

Preisbereich
4,6465 € - 4,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi; Carbonstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schwingungsdämpfer 30.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10282472

Preisbereich
9,2684 € - 5,9328 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 40.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10282519

Preisbereich
11,3189 € - 9,282 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 60.0 mm 60.0 mm Stahl;Kautschuk

10282557

Preisbereich
24,702 € - 20,2592 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schwingungsdämpfer 10.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10282595

Preisbereich
3,6499 € - 3,2945 €

Lagerbestände
660 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schwingungsdämpfer 20.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10282632

Preisbereich
4,4291 € - 3,7729 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 25.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10282670

Preisbereich
5,2903 € - 4,4974 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schwingungsdämpfer 40.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10282717

Preisbereich
10,2936 € - 8,4481 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Schwingungsdämpfer 50.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10282755

Preisbereich
14,4084 € - 11,8247 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    5
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schwingungsdämpfer 100.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10282571

Preisbereich
53,5188 € - 43,9223 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    3
  • Gewindegröße
    M16
  • Hauptmaterial
    Verzinkter Stahl;Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schwingungsdämpfer 15.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10170434

Preisbereich
1,9275 € - 1,9275 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    2
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Naturkautschuk;Stahl
  • Zolltarifnummer
    4016930090