Schwingungsdämpfer aus verzinktem Stahl und Gummi. Für Anwendungen geeignet, bei denen Vibrationen isoliert werden müssen. Können bei Druck- und/oder Schubbelastung eingesetzt werden, sofern kein Bedarf an einer ausfallsicheren Funktionalität besteht. Erhältlich in fünf Optionen und in einer Auswahl von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR5495
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtdurchmesser | Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0664 € - 1,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6-32
|
|
2
|
|
||
6,9991 € - 10,9498 € | 155 Auf Lager |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,3599 € - 13,8615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
43,9223 € - 53,5188 € | 16 Auf Lager |
M16
|
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
3,4038 € - 5,345 € | 600 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,282 € - 11,3189 € | 20 Auf Lager |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
20,2592 € - 24,702 € | 20 Auf Lager |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
3,2945 € - 3,6499 € | 660 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,5952 € - 5,6184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,3061 € - 5,0716 € | 311 Auf Lager |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,2199 € - 9,7605 € | 38 Auf Lager |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
10,0065 € - 12,2075 € | 2920 Auf Lager |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
3,7729 € - 4,4291 € | 2073 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4974 € - 5,2903 € | 30 Auf Lager |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,7729 € - 4,4291 € | 172 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,2261 € - 5,0579 € | 1288 Auf Lager |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,2199 € - 9,7605 € | 20 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,7729 € - 4,4291 € | 78 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,4974 € - 5,2903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4,1694 € - 4,6342 € | 85 Auf Lager |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.