Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem glatten Schulterabschnitt zwischen dem Kopf und dem Gewindeteil der Schraube. Der Schulterteil wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen für Positionierung, Befestigung oder rotierende Komponenten.
Sie verringert die Belastungskonzentration und vermindert die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Ausfällen. Sie ist zudem langlebig, korrosionsbeständig und nicht magnetisch. Sie kann schweren Lasten, Vibrationen und rauen Umgebungen widerstehen.
Ihr Sechskant-Kopf bietet eine bequeme und stabile Griffigkeit zum Anziehen und Lösen der Schraube. Der Sechskant-Kopf ermöglicht eine einfache Drehmomentapplikation mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Steckschlüssels und bietet eine stabile und feste Verbindung. Sie ist kommt weit verbreitet in verschiedenen Sektoren zum Einsatz, darunter Automobil, Industrie, Elektronik und Bauwesen.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,272 € - 27,5373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stahl
|
M16
|
160.0
|
Standardgewinde
|
||
| 4,9426 € - 7,0588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
M12
|
50.0
|
Langes Gewinde
|
||
| 6,3652 € - 9,096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
M12
|
60.0
|
Langes Gewinde
|
||
| 21,2137 € - 30,3098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Stahl
|
M20
|
200.0
|
Standardgewinde
|
||
| 8,1615 € - 11,6566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.0
|
32.5
|
14.0
|
Stahl
|
M22
|
50.0
|
Standardgewinde
|
||
| 11,505 € - 16,4414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
27.0
|
11.5
|
Edelstahl 303
|
M16
|
70.0
|
Langes Gewinde
|
||
| 9,3245 € - 13,3263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
22.5
|
10.0
|
Edelstahl 303
|
M12
|
80.0
|
Langes Gewinde
|
||
| 3,6966 € - 5,2832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Edelstahl 303
|
M10
|
40.0
|
Langes Gewinde
|
||
| 0,9761 € - 1,3956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
Stahl
|
M12
|
55.0
|
Bauqualität
|
||
| 2,7205 € - 3,8814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stahl
|
M24
|
60.0
|
Bauqualität
|
||
| 2,9489 € - 4,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
Stahl
|
M24
|
100.0
|
Bauqualität
|
||
| 1,1214 € - 1,5991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
Stahl
|
M16
|
85.0
|
Bauqualität
|
||
| 2,3052 € - 3,2926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stahl
|
M20
|
70.0
|
Bauqualität
|
||
| 2,6478 € - 3,7869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
Stahl
|
M20
|
110.0
|
Bauqualität
|
||
| 3,5823 € - 5,117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stahl
|
M12
|
48.0
|
Kurzes Gewinde
|
||
| 7,7669 € - 11,099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stahl
|
M20
|
105.0
|
Kurzes Gewinde
|
||
| 3,4681 € - 4,9499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stahl
|
M12
|
45.0
|
Kurzes Gewinde
|
||
| 7,3931 € - 10,5684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Stahl
|
M20
|
90.0
|
Kurzes Gewinde
|
||
| 3,5823 € - 5,117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
Stahl
|
M12
|
50.0
|
Kurzes Gewinde
|
||
| 4,3923 € - 6,2727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Stahl
|
M16
|
48.0
|
Kurzes Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.