Menü Suche

Schulterpassschraube – Sechskant M16 17.0 45.0 Stahl

Diese Schulterpassschraube aus Stahl hat einen kurzen Schaft mit Gewinde sowie eine Schulter, die den Schaft in zwei Abschnitte teilt. Sie ist langlebig, korrosionsbeständig und nicht magnetisch. Die Schraube kommt in Situationen zum Einsatz, in denen präzise Ausrichtung und erhebliche Lastunterstützung erforderlich sind. Sie ist mithilfe eines Schraubenschlüssels oder eines Innensechskants einfach zu installieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20260743

Hersteller-Artikelnummer:

20260743

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 5,982 €
50 - 99 4,7868 €
100 + 4,1846 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,98 €

1 x 5,982 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Kurzes Gewinde
d1 M16
d2 17.0
l1 45.0
l2 19.0
H1 10.0
A/F 24.0
Zugfestigkeit (N) 830 N/mm2
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns