Menü Suche

Schulterpassschraube – Sechskant M8 9.0 40.0 Edelstahl 303

Diese Schulterpassschraube aus Edelstahl hat einen langen Schaft mit Gewinde sowie eine Schulter, die den Schaft in zwei Abschnitte teilt. Sie ist langlebig, korrosionsbeständig und nicht magnetisch. Die Schraube kommt in Situationen zum Einsatz, in denen präzise Ausrichtung und erhebliche Lastunterstützung erforderlich sind. Sie ist mithilfe eines Schraubenschlüssels oder eines Innensechskants einfach zu installieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20256234

Hersteller-Artikelnummer:

20256234

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 5,1461 €
50 - 99 4,1119 €
100 + 3,6031 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,15 €

1 x 5,1461 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Langes Gewinde
d1 M8
d2 9.0
l1 40.0
l2 14.5
H1 5.3
A/F 13.0
Zugfestigkeit (N) 550 N/mm2
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns