Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | Schrumpfverhältnis | Innendurchmesser vor Schrumpfung | Farbe | Rohrform | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,4168 € - 73,7949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Grau
|
Rund
|
||
98,6466 € - 109,6152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grau
|
Flach
|
||
291,7017 € - 291,7017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Grau
|
Flach
|
||
13,4889 € - 15,0096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
29,456 € - 32,7367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grün
|
Flach
|
||
70,3311 € - 78,1316 € | 11 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
134,7767 € - 149,7581 € | 11 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Flach
|
||
72,2883 € - 80,314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grau
|
Rund
|
||
105,1095 € - 116,768 € | 10 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blau
|
Flach
|
||
209,5009 € - 220,4976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Braun
|
Flach
|
||
12,9679 € - 14,4323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
17,1498 € - 19,0647 € | 109 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grün
|
Flach
|
||
72,2883 € - 80,314 € | 24 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
89,8464 € - 99,8293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Grün
|
Flach
|
||
16,1923 € - 17,9946 € | 18 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Grün
|
Flach
|
||
17,1498 € - 19,0647 € | 10 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blau
|
Flach
|
||
66,4168 € - 73,7949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Rund
|
||
66,4168 € - 73,7949 € | 13 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
78,1316 € - 86,8191 € | 50 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
291,7017 € - 291,7017 € | 5 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Grün
|
Flach
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.