Menü Suche

Schrumpfschlauch ‒ ohne Kleber

Auf Lager

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
213 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser (nach Schrumpfung) Schrumpfverhältnis Innendurchmesser vor Schrumpfung Farbe Rohrform Kaufen
13,4889 € - 15,0096 € 42 Auf Lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Schwarz
Rund
17,1498 € - 19,0647 € 64 Auf Lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Schwarz
Flach
12,9679 € - 14,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Braun
Rund
17,1498 € - 19,0647 € 2 Auf Lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Braun
Flach
13,4889 € - 15,0096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Grau
Rund
17,1498 € - 19,0647 € 119 Auf Lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Grau
Flach
12,9679 € - 14,4323 € 175 Auf Lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Rot
Rund
14,6857 € - 16,319 € 1068 Auf Lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Rot
Rund
12,9679 € - 14,4323 € 29 Auf Lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Schwarz
Rund
29,456 € - 32,7367 € 58 Auf Lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Grau
Flach
12,9679 € - 14,4323 € 64 Auf Lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Rot
Rund
16,1923 € - 17,9946 € 33 Auf Lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Rot
Flach
37,172 € - 41,3257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Schwarz
Flach
14,6857 € - 16,319 € 138 Auf Lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Braun
Rund
12,9679 € - 14,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Grau
Rund
12,9679 € - 14,4323 € 152 Auf Lager
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Schwarz
Rund
16,1923 € - 17,9946 € 52 Auf Lager
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Schwarz
Rund
29,456 € - 32,7367 € 2 Auf Lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Schwarz
Flach
13,4889 € - 15,0096 € 86 Auf Lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Braun
Rund
37,172 € - 41,3257 € 60 Auf Lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Braun
Flach
  • von 11
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Schwarz

10390795

Preisbereich
15,0096 € - 13,4889 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Schwarz

10390832

Preisbereich
19,0647 € - 17,1498 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Braun

10392249

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Braun

10392287

Preisbereich
19,0647 € - 17,1498 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Grau

10392072

Preisbereich
15,0096 € - 13,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Grau

10392119

Preisbereich
19,0647 € - 17,1498 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Rot

10391006

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 6.4 mm PO Rot

10391044

Preisbereich
16,319 € - 14,6857 €

Lagerbestände
1068 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    3.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Schwarz

10390771

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 19.0 mm PO Grau

10392126

Preisbereich
32,7367 € - 29,456 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    9.5 mm
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Rot

10391013

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Rot

10391051

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    4.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Schwarz

10390856

Preisbereich
41,3257 € - 37,172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    12.7 mm
Schrumpfschlauch 2:1 6.4 mm PO Braun

10392263

Preisbereich
16,319 € - 14,6857 €

Lagerbestände
138 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    3.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Grau

10392058

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.2 mm PO Schwarz

10390764

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 4.8 mm PO Schwarz

10390801

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    2.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 19.0 mm PO Schwarz

10390849

Preisbereich
32,7367 € - 29,456 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    9.5 mm
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Braun

10392256

Preisbereich
15,0096 € - 13,4889 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Braun

10392294

Preisbereich
41,3257 € - 37,172 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    12.7 mm