Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser (nach Schrumpfung) | Schrumpfverhältnis | Innendurchmesser vor Schrumpfung | Farbe | Rohrform | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,9635 € - 83,3132 € | 8 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grün
|
Rund
|
||
| 429,0974 € - 429,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grün
|
Flach
|
||
| 120,1472 € - 133,4954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gelb
|
Flach
|
||
| 102,5891 € - 113,9941 € | 6 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
Rund
|
||
| 145,52 € - 153,1796 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Weiß
|
Flach
|
||
| 74,9635 € - 83,3132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Grau
|
Rund
|
||
| 106,9828 € - 106,9828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gelb;Grün
|
Rund
|
||
| 52,0215 € - 76,3358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.03 in
0.75 mm
|
3:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gelb;Grün
|
Rund
|
||
| 154,1089 € - 162,2192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grau
|
Flach
|
||
| 89,4522 € - 99,3929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Braun
|
Rund
|
||
| 120,1472 € - 133,4954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Braun
|
Flach
|
||
| 96,0277 € - 106,7005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rot
|
Rund
|
||
| 429,0974 € - 429,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Rot
|
Flach
|
||
| 154,1089 € - 162,2192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lila
|
Flach
|
||
| 96,0277 € - 106,7005 € | 35 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blau
|
Rund
|
||
| 236,5773 € - 249,0525 € | 11 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blau
|
Flach
|
||
| 96,0277 € - 106,7005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Grau
|
Rund
|
||
| 429,0974 € - 429,0974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Grau
|
Flach
|
||
| 154,1089 € - 162,2192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Braun
|
Flach
|
||
| 46,4509 € - 68,0923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gelb;Grün
|
Rund
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.