Menü Suche

Schrumpfschlauch ‒ ohne Kleber

Auf Lager

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
213 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser (nach Schrumpfung) Schrumpfverhältnis Innendurchmesser vor Schrumpfung Farbe Rohrform Kaufen
16,1923 € - 17,9946 € 26 Auf Lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Grau
Flach
12,9679 € - 14,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Rot
Rund
16,1923 € - 17,9946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Rot
Rund
29,456 € - 32,7367 € 88 Auf Lager
9.5 mm
2:1
19.0 mm
Rot
Flach
12,9679 € - 14,4323 € 175 Auf Lager
0.8 mm
2:1
1.6 mm
Rot
Rund
70,3311 € - 78,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Schwarz
Rund
12,9679 € - 14,4323 € 127 Auf Lager
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Weiß
Rund
16,1923 € - 17,9946 € 26 Auf Lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Weiß
Flach
37,172 € - 41,3257 € 50 Auf Lager
12.7 mm
2:1
25.4 mm
Rot
Flach
16,1923 € - 17,9946 € 33 Auf Lager
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Rot
Flach
17,1498 € - 19,0647 € 183 Auf Lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Weiß
Flach
14,6857 € - 16,319 € 1068 Auf Lager
3.2 mm
2:1
6.4 mm
Rot
Rund
13,4889 € - 15,0096 € 89 Auf Lager
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Weiß
Rund
12,9679 € - 14,4323 € 126 Auf Lager
0.6 mm
2:1
1.2 mm
Weiß
Rund
16,1923 € - 17,9946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Weiß
Rund
12,9679 € - 14,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Braun
Rund
12,9679 € - 14,4323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
2:1
2.4 mm
Grau
Rund
17,1498 € - 19,0647 € 2 Auf Lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Braun
Flach
13,4889 € - 15,0096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Grau
Rund
17,1498 € - 19,0647 € 119 Auf Lager
6.4 mm
2:1
12.7 mm
Grau
Flach
  • von 11
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Grau

10392102

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    4.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.2 mm PO Rot

10390993

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 4.8 mm PO Rot

10391037

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    2.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 19.0 mm PO Rot

10391075

Preisbereich
32,7367 € - 29,456 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    9.5 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.6 mm PO Rot

10391006

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 6.4 mm XLPO Schwarz

10390917

Preisbereich
78,1316 € - 70,3311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Verpackungsausführung
    Rolle
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    3.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Weiß

10391877

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Weiß

10391914

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    4.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 25.4 mm PO Rot

10391082

Preisbereich
41,3257 € - 37,172 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    12.7 mm
Schrumpfschlauch 2:1 9.5 mm PO Rot

10391051

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    4.8 mm
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Weiß

10391921

Preisbereich
19,0647 € - 17,1498 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 6.4 mm PO Rot

10391044

Preisbereich
16,319 € - 14,6857 €

Lagerbestände
1068 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Rot
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    3.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Weiß

10391884

Preisbereich
15,0096 € - 13,4889 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 1.2 mm PO Weiß

10391853

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    0.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 4.8 mm PO Weiß

10391891

Preisbereich
17,9946 € - 16,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    2.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Braun

10392249

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 2.4 mm PO Grau

10392065

Preisbereich
14,4323 € - 12,9679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.2 mm
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Braun

10392287

Preisbereich
19,0647 € - 17,1498 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Braun
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.4 mm
Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm PO Grau

10392072

Preisbereich
15,0096 € - 13,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    1.6 mm
Schrumpfschlauch 2:1 12.7 mm PO Grau

10392119

Preisbereich
19,0647 € - 17,1498 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • Adhäsion
    Ohne Klebefläche
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Grau
  • Verpackungsausführung
    Rolle in Box
  • Innendurchmesser (nach Schrumpfung)
    6.4 mm