Menü Suche

Schrumpfschlauch 2:1 3.2 mm XLPO Grün;Gelb

Dieser 2: 1-Schrumpf hat eine niedrige Schrumpftemperatur, ist flammwidrig und verfügt über eine überlegene mechanische Festigkeit. Daher ist dieses Produkt in der Kommunikations-, Elektronik- und Automobilindustrie weit verbreitet. Lieferung in Grün und Gelb.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10392485

Hersteller-Artikelnummer:

495898

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 140,3102 €
10 - 19 133,2982 €
20 + 126,2862 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

140,31 €

1 x 140,3102 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhäsion Ohne Klebefläche
Zertifizierung UL
Farbe Grün;Gelb
Material XLPO
Verpackungsausführung Walze
Rohrform Rund
Innendurchmesser (nach Schrumpfung) 1.6 mm
Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfung 100 °C
Betriebstemperaturbereich -55 - 135 °C
Gesamtlänge 150.0 m
Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm
Wandstärke (geschrumpft) 0.55 mm
Schrumpfverhältnis 2:1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns