Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 17,6591 € |
10 - 19 | 16,7885 € |
20 + | 15,8904 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesion | Non-Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Yellow |
Material | PO |
Packaging Style | Roll in Box |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Round |
Inside Diameter (Shrunk) | 2.4 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.094 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 100 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 212 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 10.0 m |
Overall Length | 32.808 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 4.8 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 0.189 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.5 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.02 in |
Shrink Ratio | 2:1 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.