Menü Suche

Schreibtischdurchführungen

Auf Lager

Kabeldurchführungen sorgen für Ordnung von Computer-, Telefon- und anderen Kabeln am Arbeitsplatz. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen lieferbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,7676 € - 0,7676 € 677 Auf Lager
60.0 mm
0,8135 € - 0,8135 € 2106 Auf Lager
65.0 mm
0,8135 € - 0,8135 € 4320 Auf Lager
65.0 mm
0,8063 € - 0,9426 € 3710 Auf Lager
80.0 mm
0,8063 € - 0,9426 € 52 Auf Lager
80.0 mm
0,7676 € - 0,7676 € 5705 Auf Lager
60.0 mm
0,6195 € - 0,6195 € 1757 Auf Lager
60.0 mm
0,8135 € - 0,8135 € 1783 Auf Lager
65.0 mm
0,8063 € - 0,9426 € 3336 Auf Lager
80.0 mm
1,5747 € - 2,4051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
0,3325 € - 0,3325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,0703 € - 2,2597 € 190 Auf Lager
80.0 mm
0,6556 € - 0,7676 € 1825 Auf Lager
60.0 mm
0,8135 € - 0,8135 € 2596 Auf Lager
65.0 mm
0,6944 € - 0,8135 € 8500 Auf Lager
65.0 mm
0,8063 € - 0,9426 € 5755 Auf Lager
80.0 mm
0,6556 € - 0,7676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
0,7676 € - 0,7676 € 2821 Auf Lager
60.0 mm
0,8135 € - 0,8135 € 403 Auf Lager
65.0 mm
0,8063 € - 0,9426 € 9137 Auf Lager
80.0 mm
  • von 2
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Grau

10379509

Preisbereich
0,7676 € - 0,7676 €

Lagerbestände
677 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Schwarz

10379547

Preisbereich
0,8135 € - 0,8135 €

Lagerbestände
2106 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Silbern

10379585

Preisbereich
0,8135 € - 0,8135 €

Lagerbestände
4320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Braun

10379622

Preisbereich
0,9426 € - 0,8063 €

Lagerbestände
3710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379660

Preisbereich
0,9426 € - 0,8063 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Braun

10379493

Preisbereich
0,7676 € - 0,7676 €

Lagerbestände
5705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379530

Preisbereich
0,6195 € - 0,6195 €

Lagerbestände
1757 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Grau

10379578

Preisbereich
0,8135 € - 0,8135 €

Lagerbestände
1783 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Weiß

10379615

Preisbereich
0,9426 € - 0,8063 €

Lagerbestände
3336 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379653

Preisbereich
2,4051 € - 1,5747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 85.0 mm 110.0 mm PA Schwarz

10629192

Preisbereich
0,3325 € - 0,3325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Schreibtischdurchführung 80.0 mm ABS Schwarz

10379677

Preisbereich
2,2597 € - 1,0703 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Oval
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    Oval
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Silbern

10379516

Preisbereich
0,7676 € - 0,6556 €

Lagerbestände
1825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Weiß

10379554

Preisbereich
0,8135 € - 0,8135 €

Lagerbestände
2596 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379592

Preisbereich
0,8135 € - 0,6944 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Grau

10379639

Preisbereich
0,9426 € - 0,8063 €

Lagerbestände
5755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Weiß

10379486

Preisbereich
0,7676 € - 0,6556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 60.0 mm 72.0 mm ABS Silber;Schwarz

10379523

Preisbereich
0,7676 € - 0,7676 €

Lagerbestände
2821 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silber;Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    60,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 65.0 mm 78.0 mm ABS Braun

10379561

Preisbereich
0,8135 € - 0,8135 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    65,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100
Schreibtischdurchführung 80.0 mm 96.0 mm ABS Schwarz

10379608

Preisbereich
0,9426 € - 0,8063 €

Lagerbestände
9137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Tüllenform
    Rund
  • Oberflächenausführung
    Matt
  • Typ
    80,0 mm rund
  • Verpackungsmenge
    100