Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1233 € - 0,3103 € | 750 Auf Lager |
7/16
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,2639 € | 1200 Auf Lager |
M14
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1578 € - 0,3223 € | 3360 Auf Lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,3127 € - 0,6387 € | 480 Auf Lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,3103 € | 500 Auf Lager |
7/16
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1098 € - 0,2639 € | 240 Auf Lager |
M14
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,3199 € - 0,8888 € | 80 Auf Lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1363 € - 0,3917 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1693 € - 0,4429 € | 3640 Auf Lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1002 € - 0,138 € | 74900 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1997 € - 0,2219 € | 32600 Auf Lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,0538 € - 0,1509 € | 27000 Auf Lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1606 € - 0,4429 € | 2000 Auf Lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,2927 € - 0,8074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,5122 € - 0,5122 € | 473 Auf Lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,2927 € - 0,8074 € | 7920 Auf Lager |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1997 € | 110000 Auf Lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0473 € - 0,1181 € | 7500 Auf Lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1936 € - 0,3946 € | 100 Auf Lager |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grau
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.