Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1233 € - 0,3103 € | 750 Auf Lager |
7/16
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,2639 € | 1200 Auf Lager |
M14
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1024 € - 0,1997 € | 110000 Auf Lager |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1936 € - 0,3946 € | 100 Auf Lager |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,2927 € - 0,8074 € | 9120 Auf Lager |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,0473 € - 0,1181 € | 16500 Auf Lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1997 € | 4500 Auf Lager |
1/4
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,4849 € - 0,9973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,2352 € - 0,4851 € | 150 Auf Lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1693 € - 0,4429 € | 3640 Auf Lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1002 € - 0,138 € | 90400 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1997 € - 0,2219 € | 34600 Auf Lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,5122 € - 0,5122 € | 473 Auf Lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 132000 Auf Lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1807 € | 495 Auf Lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,1434 € | 1333 Auf Lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 498 Auf Lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grau
|
1