Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0944 € - 0,1317 € | 94500 Auf Lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1807 € | 495 Auf Lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 1432 Auf Lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4117 € | 51 Auf Lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1807 € | 20870 Auf Lager |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | 58 Auf Lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,1434 € | 2333 Auf Lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,2209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4117 € | 500 Auf Lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1028 € - 0,1434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | 18267 Auf Lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 498 Auf Lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 15168 Auf Lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0944 € - 0,1317 € | 9785 Auf Lager |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grau
|
1
|
|||
| 0,2223 € - 0,406 € | 4300 Auf Lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | 69 Auf Lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,2209 € | 68 Auf Lager |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.