Menü Suche

Schraubenschutzkappen

Auf Lager

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde Farbe Typ Kaufen
0,1592 € - 0,2209 € 68 Auf Lager
M12
23.0 mm
Schwarz
1
0,1492 € - 0,2066 € 654 Auf Lager
M12
24.0 mm
Weiß
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18
34.0 mm
Grau
1
6000 Auf Lager
M10
21.0 mm
Grau
1
0,3658 € - 0,8077 € 69 Auf Lager
M18
34.0 mm
Schwarz
1
0,1397 € - 0,1807 € 495 Auf Lager
M10
21.0 mm
Weiß
1
0,1492 € - 0,2066 € 1432 Auf Lager
M12
24.0 mm
Schwarz
1
0,2252 € - 0,4117 € 51 Auf Lager
M16
30.0 mm
Grau
1
0,3658 € - 0,8077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18
34.0 mm
Weiß
1
0,134 € - 0,1736 € 20267 Auf Lager
M10
22.0 mm
Schwarz
1
0,0944 € - 0,1317 € 9785 Auf Lager
M6
13.0 mm
Grau
1
0,1028 € - 0,1434 € 338 Auf Lager
M8
16.6 mm
Weiß
1
0,2252 € - 0,4117 € 500 Auf Lager
M16
30.0 mm
Schwarz
1
0,1592 € - 0,2209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Weiß
1
0,1492 € - 0,2066 € 498 Auf Lager
M12
24.0 mm
Grau
1
0,1028 € - 0,1434 € 19000 Auf Lager
M8
16.6 mm
Schwarz
1
0,0944 € - 0,1317 € 15168 Auf Lager
M6
13.0 mm
Weiß
1
0,0944 € - 0,1317 € 97000 Auf Lager
M6
13.0 mm
Schwarz
1
0,134 € - 0,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
22.0 mm
Grau
1
0,1028 € - 0,1434 € 2333 Auf Lager
M8
16.6 mm
Grau
1
  • von 5
Mutternschutzkappe M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126110

Preisbereich
0,2209 € - 0,1592 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126073

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
654 Auf Lager
Merkmale
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE - PIR Grau

10126158


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bolzengewinde
    M18
Mutternschutzkappe M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Grau

10126035


Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Mutternschutzkappe M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126172

Preisbereich
0,8077 € - 0,3658 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bolzengewinde
    M18
Mutternschutzkappe M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126042

Preisbereich
0,1807 € - 0,1397 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Mutternschutzkappe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126080

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
1432 Auf Lager
Merkmale
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grau

10126127

Preisbereich
0,4117 € - 0,2252 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bolzengewinde
    M16
Mutternschutzkappe M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126165

Preisbereich
0,8077 € - 0,3658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Bolzengewinde
    M18
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126028

Preisbereich
0,1736 € - 0,134 €

Lagerbestände
20267 Auf Lager
Merkmale
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Grau

10125946

Preisbereich
0,1317 € - 0,0944 €

Lagerbestände
9785 Auf Lager
Merkmale
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bolzengewinde
    M6
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Weiß

10125984

Preisbereich
0,1434 € - 0,1028 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126141

Preisbereich
0,4117 € - 0,2252 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bolzengewinde
    M16
Mutternschutzkappe M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126103

Preisbereich
0,2209 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grau

10126066

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10125991

Preisbereich
0,1434 € - 0,1028 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Weiß

10125953

Preisbereich
0,1317 € - 0,0944 €

Lagerbestände
15168 Auf Lager
Merkmale
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bolzengewinde
    M6
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10125960

Preisbereich
0,1317 € - 0,0944 €

Lagerbestände
97000 Auf Lager
Merkmale
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bolzengewinde
    M6
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grau

10126004

Preisbereich
0,1736 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grau

10125977

Preisbereich
0,1434 € - 0,1028 €

Lagerbestände
2333 Auf Lager
Merkmale
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bolzengewinde
    M8