Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1002 € - 0,2756 € | 5500 Auf Lager |
1/4
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0463 € - 0,0849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,2627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 10072578 | 0,1002 € - 0,2756 € | 4000 Auf Lager |
1/4
|
|
Schwarz
|
1
|
|
| 0,0444 € - 0,0849 € | 2600 Auf Lager |
M12
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,2627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1883 € | 137605 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,5853 € - 0,5853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,0473 € - 0,1187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,111 € - 0,3073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,2439 € - 0,6719 € | 600 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1416 € - 0,2265 € | 27400 Auf Lager |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1002 € - 0,1792 € | 4000 Auf Lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1879 € - 0,5423 € | 100 Auf Lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,3859 € - 0,3859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,3127 € - 0,6387 € | 480 Auf Lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | 2000 Auf Lager |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0477 € - 0,0976 € | 2500 Auf Lager |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,2439 € - 0,6689 € | 2250 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1096 € | 29000 Auf Lager |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grau
|
1