Menü Suche

Schraubenschutzkappen

Auf Lager

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde Farbe Typ Kaufen
0,1233 € - 0,3103 € 750 Auf Lager
7/16
Weiß
1
0,1109 € - 0,2639 € 1200 Auf Lager
M14
Weiß
1
0,0591 € - 0,1509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.9 mm
Weiß
0,1578 € - 0,3223 € 3360 Auf Lager
M14
27.5 mm
Grau
1
0,3127 € - 0,6387 € 480 Auf Lager
M22
39.7 mm
Grau
1
0,1145 € - 0,3103 € 500 Auf Lager
7/16
Schwarz
1
0,1098 € - 0,2639 € 240 Auf Lager
M14
Schwarz
1
0,3199 € - 0,8888 € 80 Auf Lager
39.7 mm
Schwarz
0,1363 € - 0,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.6 mm
Weiß
0,1693 € - 0,4429 € 3640 Auf Lager
27.5 mm
Weiß
0,1002 € - 0,138 € 59900 Auf Lager
16.8 mm
Schwarz
0,1997 € - 0,2219 € 22600 Auf Lager
29.8 mm
Schwarz
0,0538 € - 0,1509 € 52000 Auf Lager
12.9 mm
Schwarz
0,1606 € - 0,4429 € 2000 Auf Lager
27.5 mm
Schwarz
0,2927 € - 0,8074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.7 mm
Weiß
0,5122 € - 0,5122 € 473 Auf Lager
39.7 mm
Weiß
0,2927 € - 0,8074 € 7920 Auf Lager
37.7 mm
Schwarz
0,1024 € - 0,1997 € 110000 Auf Lager
M8
16.8 mm
Grau
1
0,0473 € - 0,1181 € 6500 Auf Lager
10.9 mm
Schwarz
0,1936 € - 0,3946 € 100 Auf Lager
M16
29.8 mm
Grau
1
  • von 5
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Weiß

10072615

Preisbereich
0,3103 € - 0,1233 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M14 20.8 mm LDPE Weiß

10074626

Preisbereich
0,2639 € - 0,1109 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • Bolzengewinde
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 9.8 mm LDPE - PIR Weiß

10086438

Preisbereich
0,1509 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Bolzenschutzkappe M14 21.8 mm LDPE Grau

10103975

Preisbereich
0,3223 € - 0,1578 €

Lagerbestände
3360 Auf Lager
Merkmale
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe M22 31.8 mm LDPE Grau

10104019

Preisbereich
0,6387 € - 0,3127 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10072608

Preisbereich
0,3103 € - 0,1145 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • Bolzengewinde
    7/16
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe M14 20.8 mm LDPE Schwarz

10074619

Preisbereich
0,2639 € - 0,1098 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.8 mm
  • Bolzengewinde
    M14
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Schwarz

10083093

Preisbereich
0,8888 € - 0,3199 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe 18.8 mm LDPE - PIR Weiß

10086469

Preisbereich
0,3917 € - 0,1363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Bolzenschutzkappe 21.8 mm LDPE Weiß

10086476

Preisbereich
0,4429 € - 0,1693 €

Lagerbestände
3640 Auf Lager
Merkmale
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe 12.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086971

Preisbereich
0,138 € - 0,1002 €

Lagerbestände
59900 Auf Lager
Merkmale
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe 23.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10087015

Preisbereich
0,2219 € - 0,1997 €

Lagerbestände
22600 Auf Lager
Merkmale
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Bolzenschutzkappe 9.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10086964

Preisbereich
0,1509 € - 0,0538 €

Lagerbestände
52000 Auf Lager
Merkmale
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Bolzenschutzkappe 21.8 mm LDPE Schwarz

10087008

Preisbereich
0,4429 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Bolzenschutzkappe 29.8 mm LDPE Weiß

10087428

Preisbereich
0,8074 € - 0,2927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Bolzenschutzkappe 31.8 mm LDPE Weiß

10087435

Preisbereich
0,5122 € - 0,5122 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Bolzenschutzkappe 29.8 mm LDPE Schwarz

10087572

Preisbereich
0,8074 € - 0,2927 €

Lagerbestände
7920 Auf Lager
Merkmale
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Bolzenschutzkappe M8 12.8 mm LDPE - PIR Grau

10103944

Preisbereich
0,1997 € - 0,1024 €

Lagerbestände
110000 Auf Lager
Merkmale
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Bolzenschutzkappe 9.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10090343

Preisbereich
0,1181 € - 0,0473 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Bolzenschutzkappe M16 23.7 mm LDPE - PIR Grau

10103982

Preisbereich
0,3946 € - 0,1936 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm