Menü Suche

Schraubenabdeckkappe 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Elfenbein

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20842604

Hersteller-Artikelnummer:

20842604

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1054 €
Verpackungseinheit (VPE): 10000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

117,10 €

1000 x 0,1171 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Schraubengröße 13/32
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Elfenbein

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns