Menü Suche

Schraubenabdeckkappe 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE - PIR Weiß

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20842536

Hersteller-Artikelnummer:

20842536

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0142 €
10000 + 0,0101 €
Verpackungseinheit (VPE): 10000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

14,20 €

1000 x 0,0142 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 5.0 mm
FH 4.9 mm
ID 2.9 mm
OD 7.5 mm
h 1.0 mm
Schraubengröße 3/16
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Weiß
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 20842536 ersetzt:

Schraubenabdeckkappe 3/16 2.9 mm 5.0 mm LDPE Weiß
Neue Essentra-Artikelnummer: 10220955
Hersteller-Artikelnummer: 1853/WH

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns