Dieses Schrankgriff-Sortiment hat eine kreisförmige Stange in Bügelform. Werden häufig zum Öffnen und Schließen von Türen und Deckeln von schweren Schränken verwendet.
Sie haben ein ergonomisches Design, das hervorragende Stabilität und glatte Oberflächen bietet. Sie sind eine kosteneffektive Option mit eleganter und professioneller Optik für verschiedene Anwendungen.
Erhältlich für verschiedene Situationen sowie mit Optionen für vorder- und rückseitige Montage. Kommen bei Anwendungen im Bahnwesen, bei Maschinen, in der Elektronik und bei Industrieausrüstungen zum Einsatz.
Material: Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR78010, SR78000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h1 | Farbe | d2 | d1 | Befestigungsart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,184 € - 16,6865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
13.0
|
M5
|
Frontmontage
|
||
| 9,7398 € - 11,4531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
13.0
|
M5
|
Frontmontage
|
||
| 8,8468 € - 10,4044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
| 29,4479 € - 34,6397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 12,5642 € - 14,7759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
| 14,9005 € - 17,5275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 8,3588 € - 9,8333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
| 10,0929 € - 11,8788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
| 10,3732 € - 12,2007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
| 15,3885 € - 18,0986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 17,1018 € - 20,1234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
17.0
|
M6
|
Frontmontage
|
||
| 11,3597 € - 13,3637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
| 13,1353 € - 15,4508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 15,7831 € - 18,5659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 12,9172 € - 15,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 36,3115 € - 42,7182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 12,9795 € - 15,2743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
13.0
|
M5
|
Frontmontage
|
||
| 10,4771 € - 12,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 10,7782 € - 12,6784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Natur
|
17.0
|
M8
|
Rückseitige Montage
|
||
| 11,9723 € - 14,0802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Schwarz
|
13.0
|
M6
|
Rückseitige Montage
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.