Menü Suche

Schnellverschlussstopfen

Auf Lager

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Serie Farbe D Größe d Gewindestandard Kaufen
0,7725 € - 0,7725 € 450 Auf Lager
ISO B
Gelb
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 598 Auf Lager
ISO B
Gelb
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 600 Auf Lager
ISO B
Gelb
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 134 Auf Lager
ISO A
Gelb
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 51 Auf Lager
ISO A
Gelb
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 866 Auf Lager
ISO B
Rot
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 231 Auf Lager
ISO B
Blau
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 597 Auf Lager
ISO B
Blau
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 742 Auf Lager
ISO A
Blau
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 446 Auf Lager
ISO A
Blau
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Grün
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 525 Auf Lager
ISO A
Blau
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Blau
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
450 Auf Lager
ISO A
Grün
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • von 2
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293805

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293843

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
598 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293812

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293775

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293768

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293737

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
866 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294000

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
231 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294048

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293935


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293973

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
742 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293928


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293966

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293850


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293898


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293942


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293959

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294024

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293874


Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293911


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE