Menü Suche

Schnellverschlussstopfen

Auf Lager

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Serie Farbe D Größe d Gewindestandard Kaufen
0,7987 € - 0,7987 € 253 Auf Lager
ISO A
Rot
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 244 Auf Lager
ISO B
Rot
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 145 Auf Lager
ISO B
Rot
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 736 Auf Lager
ISO A
Gelb
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 597 Auf Lager
ISO B
Blau
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 231 Auf Lager
ISO B
Blau
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 300 Auf Lager
ISO B
Gelb
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
300 Auf Lager
ISO A
Grün
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 460 Auf Lager
ISO A
Rot
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 21 Auf Lager
ISO B
Rot
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO A
Gelb
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 428 Auf Lager
ISO A
Gelb
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Blau
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 350 Auf Lager
ISO A
Blau
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
450 Auf Lager
ISO A
Grün
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ISO B
Grün
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 600 Auf Lager
ISO B
Gelb
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 51 Auf Lager
ISO A
Gelb
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • von 2
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293669

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
253 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293706

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293744

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293782

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
736 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294048

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294000

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
231 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293829

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293867


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293904

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Rot

10293676

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Rot

10293713

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293751

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293799

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
428 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293942


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Größe
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Blau

10294024

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Blau

10293980

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Grün

10293874


Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Grün

10293911


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO B TPE Gelb

10293836

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Schnellverschlussstopfen ISO A TPE Gelb

10293768

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE