Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Serie | Farbe | D | Größe | d | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1837 € - 1,1837 € | 736 Auf Lager |
ISO A
|
Gelb
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 145 Auf Lager |
ISO B
|
Rot
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 448 Auf Lager |
ISO B
|
Rot
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1837 € - 1,1837 € | 866 Auf Lager |
ISO B
|
Rot
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 150 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 598 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 450 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
Grün
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 600 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4665 € - 1,4665 € | 300 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
Grün
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7987 € - 0,7987 € | 446 Auf Lager |
ISO A
|
Blau
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
Grün
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO A
|
Grün
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 134 Auf Lager |
ISO A
|
Gelb
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | 231 Auf Lager |
ISO B
|
Blau
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 460 Auf Lager |
ISO A
|
Rot
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8498 € - 0,8498 € | 300 Auf Lager |
ISO B
|
Gelb
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7725 € - 0,7725 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ISO B
|
Grün
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 300 Auf Lager |
ISO A
|
Grün
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.