Schnellmontage-Kappen sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, metrische und UNF-Gewinde beim Lackieren, Montieren oder Transportieren zu schützen. Sie werden aus weichem, haltbarem TPE hergestellt, das einen besseren Halt und einen festen Sitz bietet. Sie schützen die Rohrenden vor Beschädigungen und halten Schmutz und Ablagerungen fern.
Leicht zu installieren und zu entfernen. Sie können in einem Temperaturbereich von -60 C bis 135 C betrieben werden.
Werden häufig in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in der Industrie eingesetzt.
Material: LDPE, TPE Farbe: Rot, Blau Seriennummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | H | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0904 € - 0,1029 € | 124500 Auf Lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1092 € - 0,1247 € | 21409 Auf Lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0867 € - 0,0984 € | 10600 Auf Lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,098 € - 0,1111 € | 18219 Auf Lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0263 € - 0,2191 € | 13500 Auf Lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1168 € - 0,1327 € | 5187 Auf Lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0832 € - 0,094 € | 19000 Auf Lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1247 € - 0,1413 € | 11861 Auf Lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1019 € - 0,1156 € | 16571 Auf Lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,1506 € - 0,1715 € | 13842 Auf Lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0331 € - 0,1543 € | 13945 Auf Lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0255 € - 0,0398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0298 € - 0,0463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0279 € - 0,0435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0152 € - 0,0236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Rot
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,0331 € - 0,0515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Blau
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0947 € - 0,1473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blau
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0607 € - 0,0944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0734 € - 0,1142 € | 100 Auf Lager |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Rot
|
LDPE
|
Metrisch
|
||
| 0,0907 € - 0,141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Rot
|
LDPE
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.