Menü Suche

Schnellmontage-Kappen PCR

In Produktion

Schnellmontage-Kappen bieten allgemeinen Schutz für metrische, BSP- und UNF-Gewinde vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Die Presspassform ermöglicht eine einfache manuelle Anbringung und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Sitz. Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fertigung sowie bei Lagerung und Transport von Bauteilen. Diese Serie stellt eine kostengünstige Alternative zu Kappen mit Gewinde dar.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCFBPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D H Gewindegröße Gewindestandard Kaufen
0,0699 € - 0,1087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,024 € - 0,0373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metrisch
0,0417 € - 0,0649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0192 € - 0,0299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,0424 € - 0,066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0278 € - 0,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metrisch
0,0439 € - 0,0683 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,0251 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
0,0315 € - 0,0491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
13.4 mm
9/16" x 18
UNF
0,0265 € - 0,0413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metrisch
0,089 € - 0,0989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,0411 € - 0,0639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,0766 € - 0,0852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0828 € - 0,1289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,0172 € - 0,0192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
0,1024 € - 0,1138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.3 mm
20.5 mm
1-1/2"
GAS
0,0156 € - 0,0174 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
11.0 mm
1/4''
GAS
0,0252 € - 0,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
12.0 mm
M12
Metrisch
0,089 € - 0,0989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.4 mm
19.8 mm
1-1/4"
GAS
  • von 2
Push Fit End Cap 1" GAS LDPE - PCR Grün

20751753

Preisbereich
0,1087 € - 0,0699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M10 LDPE - PCR Grün

20751876

Preisbereich
0,0373 € - 0,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Grün

20751937

Preisbereich
0,0649 € - 0,0417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    3/4 "
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/8" UNF LDPE - PCR Grün

20751968

Preisbereich
0,0299 € - 0,0192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    3/8"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Preisbereich
0,066 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    7/8" x 14
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M16 LDPE - PCR Grün

20751906

Preisbereich
0,0432 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 3/4" x 16 UNF LDPE - PCR Grün

20751944

Preisbereich
0,0683 € - 0,0439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    3/4" x 16
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Grün

20752002

Preisbereich
0,039 € - 0,0251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    7/16" x 20
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1/2" X 21 UNF LDPE - PCR Green

20752026

Preisbereich
0,0491 € - 0,0315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    13.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    9/16" x 18
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M14 LDPE - PCR Grün

20751890

Preisbereich
0,0413 € - 0,0265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M14
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-5/8" UNF LDPE - PCR Grün

20751814

Preisbereich
0,0989 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-5/8"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751760

Preisbereich
0,0639 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-1/16" x 12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-11/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751791

Preisbereich
0,0852 € - 0,0766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.8 mm
  • H
    21.8 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-11/16" x 12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751807

Preisbereich
0,0926 € - 0,0595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-3/16" x 12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-7/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751821

Preisbereich
0,1289 € - 0,0828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindegröße
    1-7/16" x 12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1/2" GAS LDPE - PCR Grün

20751838

Preisbereich
0,0192 € - 0,0172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-1/2" GAS LDPE - PCR Grün

20751777

Preisbereich
0,1138 € - 0,1024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1-1/2"
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Grün

20751852

Preisbereich
0,0174 € - 0,0156 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1/4''
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap M12 LDPE - PCR Grün

20751883

Preisbereich
0,0393 € - 0,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Grün
Push Fit End Cap 1-1/4" GAS LDPE - PCR Grün

20751784

Preisbereich
0,0989 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • Gewindestandard
    GAS
  • Gewindegröße
    1-1/4"
  • Farbe
    Grün