Menü Suche

Schnappverschlüsse zum Einrasten

Auf Lager

Unser Sortiment an Schnappverschlüssen zum Einrasten verfügt über einen Schnellverschluss, der sich durch Seitwärtsschieben lösen lässt. Sie eignen sich für Türen mit kleinen Abmessungen, und das Sortiment bietet eine Lösung für unterschiedliche Plattenstärken und Schließanforderungen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Seriennummer: SR5539

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge kompatible Bohrung Riegelmaterial Riegeltyp Kompatible Bohrungsbreite Kaufen
0,4015 € - 0,4461 € 3500 Auf Lager
PA6 GF30
Zuschlagfunktion, Gleiten
0,6635 € - 1,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
ABS
Gleitschloss
17.0 mm
3,435 € - 5,3433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.3 mm
37.3 mm
0,6073 € - 1,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
ABS
Gleitschloss
17.0 mm
4,0805 € - 6,3475 € 1180 Auf Lager
37.3 mm
25.3 mm
0,6612 € - 1,0286 € 750 Auf Lager
37.3 mm
25.3 mm
0,7372 € - 1,1468 € 4739 Auf Lager
37.3 mm
25.3 mm
0,3402 € - 0,5292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
8.0 mm
Gleitriegel 0.8 mm 1.5 mm PA6 GF30 Schwarz

10468982

Preisbereich
0,4461 € - 0,4015 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegeltyp
    Zuschlagfunktion, Gleiten
  • Gesamtbreite
    28.4 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Riegelmaterial
    PA6 GF30
Gleitriegel 1.2 mm 1.5 mm ABS Schwarz

20126193

Preisbereich
1,0813 € - 0,6635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegeltyp
    Gleitschloss
  • Länge kompatible Bohrung
    19.0 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    17.0 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
Gleitriegel 0.8 mm 1.5 mm Schwarz

20126278

Preisbereich
5,3433 € - 3,435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge kompatible Bohrung
    25.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    37.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleitriegel 0.8 mm 1.2 mm ABS Schwarz

20080594

Preisbereich
1,0261 € - 0,6073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegeltyp
    Gleitschloss
  • Länge kompatible Bohrung
    19.0 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    17.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
Gleitriegel 0.8 mm 1.5 mm Schwarz

20077501

Preisbereich
6,3475 € - 4,0805 €

Lagerbestände
1180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Gleitriegel 1.2 mm Schwarz

20059798

Preisbereich
1,0286 € - 0,6612 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleitriegel 1.5 mm Schwarz

20059804

Preisbereich
1,1468 € - 0,7372 €

Lagerbestände
4739 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge kompatible Bohrung
    37.3 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    25.3 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gleitriegel 1.5 mm Schwarz

10092026

Preisbereich
0,5292 € - 0,3402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Länge kompatible Bohrung
    13.0 mm
  • Kompatible Bohrungsbreite
    8.0 mm
  • Federmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    3926909790