Menü Suche

Schnappriegelverschluss - Zubehör

Auf Lager

Zubehör für Schnappriegelverschlüsse bietet maximale Sicherheit und eine einfache und bequeme Bedienung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Breite Länge Typ Kaufen
47 Auf Lager
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
0,1358 € - 0,1508 € 470 Auf Lager
6.3 mm
14.4 mm
Halteclip
0,2317 € - 0,2574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
35.0 mm
Befestigungsklammer
0,1604 € - 0,2495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
16.4 mm
Halteclip
1,4766 € - 1,6406 € 51 Auf Lager
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
5,85 € - 6,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
4,9157 € - 5,4619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
6,7022 € - 7,4469 € 9 Auf Lager
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
0,7264 € - 0,807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
5,2963 € - 5,8847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
0,8578 € - 0,9531 € 82 Auf Lager
M8
25.4 mm
38.1 mm
Bolt
5,6911 € - 6,3234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
6,2592 € - 6,9547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
7,1775 € - 7,975 € 9 Auf Lager
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
5,6911 € - 6,3234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
20068301 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
4,7087 € - 5,2318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,485 € - 6,0944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
  • von 2
Bolzen M6 12.5 mm 38.0 mm Stahl

10561010


Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    38.0 mm
  • Breite
    12.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kompatibilität
    Electric Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Sicherungsclip 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Preisbereich
0,1508 € - 0,1358 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    14.4 mm
  • Breite
    6.3 mm
  • Bohrungsgröße
    6.3 mm
  • Typ
    Halteclip
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Montagehalterung 35.0 mm 20.0 mm Stahl

10134627

Preisbereich
0,2574 € - 0,2317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    35.0 mm
  • Breite
    20.0 mm
  • Bohrungsgröße
    6.5 mm
  • Typ
    Befestigungsklammer
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Sicherungsclip 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Preisbereich
0,2495 € - 0,1604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    16.4 mm
  • Breite
    6.3 mm
  • Bohrungsgröße
    6.3 mm
  • Typ
    Halteclip
  • Zolltarifnummer
    8301600090
Bolzen M10 28.7 mm 52.3 mm Stahl

20080570

Preisbereich
1,6406 € - 1,4766 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    52.3 mm
  • Breite
    28.7 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kompatibilität
    Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabel mit Feder M6 1000.0 mm Stahl Verzinkt

20068240

Preisbereich
6,50 € - 5,85 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Stahl

20068318

Preisbereich
5,4619 € - 4,9157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kabel mit Feder 4.0 mm 1000.0 mm Stahl Verzinkt

20068349

Preisbereich
7,4469 € - 6,7022 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    1000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    4.0 mm
  • Kompatibilität
    Mini Rotary Latch
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
Bolzen M8 25.4 mm 40.0 mm Stahl

20080556

Preisbereich
0,807 € - 0,7264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    40.0 mm
  • Breite
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kompatibilität
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabel mit Feder M6 2000.0 mm Stahl Verzinkt

20068264

Preisbereich
5,8847 € - 5,2963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Bolzen M8 25.4 mm 38.1 mm Stahl

20080563

Preisbereich
0,9531 € - 0,8578 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    38.1 mm
  • Breite
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kompatibilität
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Bolt
Kabel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Stahl

20068226

Preisbereich
6,3234 € - 5,6911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1500.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stahl

20068233

Preisbereich
6,9547 € - 6,2592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stahl

20068271


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Stahl

20068332

Preisbereich
7,975 € - 7,1775 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kabel mit Feder M6 1000.0 mm Stahl Verzinkt

20068288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel mit Feder 1500.0 mm Stahl Verzinkt

20068356

Preisbereich
6,3234 € - 5,6911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1500.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kabel mit Feder M6 2000.0 mm Stahl Verzinkt

20068301


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    2000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring
Kabel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Stahl

20068219

Preisbereich
5,2318 € - 4,7087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1000.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable without Spring
Kabel mit Feder M6 1500.0 mm Stahl Verzinkt

20068257

Preisbereich
6,0944 € - 5,485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    1500.0 mm
  • Breite
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Bohrungsgröße
    4.0 mm
  • Typ
    Cable with Spring