Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0498 € - 0,0748 € 2453 Auf Lager
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,1015 € - 0,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0831 € - 0,1353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0733 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0619 € - 0,0681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0774 € - 0,0956 € 9000 Auf Lager
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
10307762 0,0716 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0724 € - 0,0894 € 5892 Auf Lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0714 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0705 € - 0,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0754 € - 0,0931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,128 € - 0,1422 € 2795 Auf Lager
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0692 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0706 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0721 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
10404898 0,0405 € - 0,049 € 1395 Auf Lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,206 € - 0,2543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0794 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0625 € - 0,0694 € 58476 Auf Lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • von 3
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
2453 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    16.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Preisbereich
0,1254 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    17.1 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Preisbereich
0,1353 € - 0,0831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Gesamtlänge
    26.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Preisbereich
0,0905 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Preisbereich
0,0681 € - 0,0619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Preisbereich
0,0956 € - 0,0774 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Preisbereich
0,0884 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    18.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Preisbereich
0,0894 € - 0,0724 €

Lagerbestände
5892 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    23.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Preisbereich
0,0882 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    21.8 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Preisbereich
0,0853 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    16.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Preisbereich
0,0931 € - 0,0754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.3 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Preisbereich
0,1422 € - 0,128 €

Lagerbestände
2795 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Preisbereich
0,0837 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Preisbereich
0,0784 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Preisbereich
0,0801 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    8.9 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Preisbereich
0,049 € - 0,0405 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    10.75 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Preisbereich
0,2543 € - 0,206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    13.9 mm
  • Kopfhöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.1 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Preisbereich
0,0882 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Kopfdurchmesser
    14.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Preisbereich
0,0694 € - 0,0625 €

Lagerbestände
58476 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Bohrungsgröße
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.3 mm