Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
0,075 € - 0,0834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0353 € - 0,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0844 € - 0,1042 € 16392 Auf Lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0507 € - 0,0564 € 798 Auf Lager
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0531 € - 0,0708 € 983 Auf Lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0698 € - 0,0776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0985 € - 0,1095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,2202 € - 0,2719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,206 € - 0,2543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,0721 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
10404898 0,0405 € - 0,049 € 1395 Auf Lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,095 € - 0,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,0802 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1113 € - 0,3103 € 450 Auf Lager
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0765 € - 0,085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0826 € - 0,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,089 € - 0,0989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0625 € - 0,0694 € 58476 Auf Lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0794 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0824 € - 0,0915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
  • von 3
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Preisbereich
0,0834 € - 0,075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Preisbereich
0,0436 € - 0,0353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8
  • Kopfdurchmesser
    16.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gesamtlänge
    11.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Preisbereich
0,1042 € - 0,0844 €

Lagerbestände
16392 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.5 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.64 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Preisbereich
0,0564 € - 0,0507 €

Lagerbestände
798 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #6
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Preisbereich
0,0708 € - 0,0531 €

Lagerbestände
983 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #4
  • Kopfdurchmesser
    6.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Preisbereich
0,0776 € - 0,0698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Preisbereich
0,1095 € - 0,0985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    5/16
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Preisbereich
0,2719 € - 0,2202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    1/4
  • Bohrungsgröße
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfhöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.1 mm
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Preisbereich
0,2543 € - 0,206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    13.9 mm
  • Kopfhöhe
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.1 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Preisbereich
0,0801 € - 0,0721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    8.9 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Preisbereich
0,049 € - 0,0405 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    10.75 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Preisbereich
0,1056 € - 0,095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    21.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Preisbereich
0,0891 € - 0,0802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    11.33 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Preisbereich
0,3103 € - 0,1113 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Preisbereich
0,085 € - 0,0765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Bohrungsgröße
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    11.9 mm
Blechmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Preisbereich
0,11 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Blechmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Preisbereich
0,0989 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    5/16
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Preisbereich
0,0694 € - 0,0625 €

Lagerbestände
58476 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Bohrungsgröße
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    8.3 mm
Blechmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Preisbereich
0,0882 € - 0,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #10
  • Kopfdurchmesser
    14.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Preisbereich
0,0915 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #12
  • Kopfdurchmesser
    13.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    10.4 mm
  • Farbe
    Natur