Menü Suche

Schnappmuttern

Auf Lager

Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengröße Kopfhöhe Kopfdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0891 € - 0,1416 € 32000 Auf Lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0824 € - 0,0915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,1132 € - 0,1793 € 56670 Auf Lager
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0705 € - 0,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0498 € - 0,0748 € 2453 Auf Lager
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,0774 € - 0,0956 € 9000 Auf Lager
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,128 € - 0,1422 € 2795 Auf Lager
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0498 € - 0,0748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,0733 € - 0,0905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0619 € - 0,0681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,0754 € - 0,0931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,1015 € - 0,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0831 € - 0,1353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
10307762 0,0716 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0724 € - 0,0894 € 5892 Auf Lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0714 € - 0,0882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,0692 € - 0,0837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,0706 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,089 € - 0,0989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,0826 € - 0,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • von 3
Blechmutter 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm Nylon 6/6

10091418

Preisbereich
0,1416 € - 0,0891 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.2
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Preisbereich
0,0915 € - 0,0824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #12
  • Kopfdurchmesser
    13.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    10.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Preisbereich
0,1793 € - 0,1132 €

Lagerbestände
56670 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    4.8
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Preisbereich
0,0853 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    16.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
2453 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    16.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Preisbereich
0,0956 € - 0,0774 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Preisbereich
0,1422 € - 0,128 €

Lagerbestände
2795 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Preisbereich
0,0748 € - 0,0498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    15.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Preisbereich
0,0905 € - 0,0733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Preisbereich
0,0681 € - 0,0619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Preisbereich
0,0931 € - 0,0754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    20.3 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Preisbereich
0,1254 € - 0,1015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    17.1 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Preisbereich
0,1353 € - 0,0831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    12.7 mm
  • Gesamtlänge
    26.6 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Preisbereich
0,0884 € - 0,0716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gesamtlänge
    18.7 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Preisbereich
0,0894 € - 0,0724 €

Lagerbestände
5892 Auf Lager
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    23.4 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Preisbereich
0,0882 € - 0,0714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    21.8 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Preisbereich
0,0837 € - 0,0692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    14.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Blechmutter 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Preisbereich
0,0784 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    #8;#10
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Preisbereich
0,0989 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengröße
    5/16
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
Blechmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Preisbereich
0,11 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Gesamtlänge
    17.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6