Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | d | h | D | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3213 € - 0,696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1-5/16
|
Gelb
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,2697 € - 0,5604 € | 1400 Auf Lager |
1-1/4
|
Gelb
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,08 € | 41000 Auf Lager |
1/2
|
Gelb
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,5965 € | 80000 Auf Lager |
5/16
|
Gelb
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,3223 € | 6900 Auf Lager |
1-1/16-12
|
Gelb
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,4188 € | 24150 Auf Lager |
1
|
Gelb
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1736 € - 0,482 € | 8700 Auf Lager |
3/8
|
Gelb
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,5179 € - 0,9551 € | 10000 Auf Lager |
1-5/8
|
Gelb
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,1991 € | 14500 Auf Lager |
13/16
|
Gelb
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1759 € | 6000 Auf Lager |
5/8
|
Gelb
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,218 € - 0,467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
Gelb
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1-3/16
|
Gelb
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0908 € - 0,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11/16
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,079 € - 0,2618 € | 13500 Auf Lager |
9/16
|
Gelb
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,5836 € - 1,401 € | 2240 Auf Lager |
1-7/8
|
Gelb
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0559 € - 0,1961 € | 600 Auf Lager |
3/4
|
Gelb
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16
|
Gelb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/8
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1