Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen

Auf Lager

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe d h D Gewindestandard Typ Kaufen
0,08 € - 0,08 € 41000 Auf Lager
1/2
Gelb
11.1 mm
6.9 mm
UNF-Gewinde
1
0,0751 € - 0,5965 € 80000 Auf Lager
5/16
Gelb
6.7 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,0735 € - 0,3223 € 6900 Auf Lager
1-1/16-12
Gelb
24.7 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,1836 € - 0,4188 € 24150 Auf Lager
1
Gelb
23.4 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,1289 € - 0,2404 € 161 Auf Lager
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blau
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,0883 € - 0,1621 € 1500 Auf Lager
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blau
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,1074 € - 0,1919 € 1750 Auf Lager
Without Lugs
Rot
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,1736 € - 0,482 € 8700 Auf Lager
3/8
Gelb
8.2 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,2109 € - 0,3766 € 1600 Auf Lager
Without Lugs
Rot
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1146 € - 0,2199 € 6800 Auf Lager
1 in x 14 UNF/JIC
Blau
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,5179 € - 0,9551 € 10000 Auf Lager
1-5/8
Gelb
38.7 mm
11.7 mm
UNF-Gewinde
1
0,0964 € - 0,1991 € 14500 Auf Lager
13/16
Gelb
18.6 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,085 € - 0,1759 € 6000 Auf Lager
5/8
Gelb
14.2 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0662 € - 0,1235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blau
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,218 € - 0,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
Gelb
5.2 mm
5.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,2525 € - 0,5393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1-3/16
Gelb
27.7 mm
8.6 mm
UNF-Gewinde
1
0,0908 € - 0,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16
Gelb
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,079 € - 0,2618 € 13500 Auf Lager
9/16
Gelb
12.6 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,5836 € - 1,401 € 2240 Auf Lager
1-7/8
Gelb
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Gewinde
1
0,0559 € - 0,1961 € 600 Auf Lager
3/4
Gelb
17.2 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
  • von 3
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/2" UNF Gelb LDPE

10158777

Preisbereich
0,08 € - 0,08 €

Lagerbestände
41000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/16" UNF Gelb LDPE

10158838

Preisbereich
0,5965 € - 0,0751 €

Lagerbestände
80000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    5/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-1/16-12" UNF Gelb LDPE

10158715

Preisbereich
0,3223 € - 0,0735 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1" UNF Gelb LDPE

10158708

Preisbereich
0,4188 € - 0,1836 €

Lagerbestände
24150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    1
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blau LDPE - PIR

10085219

Preisbereich
0,2404 € - 0,1289 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blau LDPE - PIR

10085196

Preisbereich
0,1621 € - 0,0883 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Einsteckstopfen 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Rot

10085240

Preisbereich
0,1919 € - 0,1074 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Gewindegröße
    Without Lugs
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/8" UNF Gelb LDPE

10158821

Preisbereich
0,482 € - 0,1736 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Einsteckstopfen 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Rot

10085257

Preisbereich
0,3766 € - 0,2109 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    Without Lugs
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blau LDPE - PIR

10085202

Preisbereich
0,2199 € - 0,1146 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-5/8" UNF Gelb LDPE

10158753

Preisbereich
0,9551 € - 0,5179 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 13/16" UNF Gelb LDPE

10158807

Preisbereich
0,1991 € - 0,0964 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    13/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 5/8" UNF Gelb LDPE

10158845

Preisbereich
0,1759 € - 0,085 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    5/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blau LDPE - PIR

10085158

Preisbereich
0,1235 € - 0,0662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/4" UNF Gelb LDPE

10158784

Preisbereich
0,467 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-3/16" UNF Gelb LDPE

10158739

Preisbereich
0,5393 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Gelb LDPE

10158791

Preisbereich
0,1876 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    11/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 9/16" UNF Gelb LDPE

10158876

Preisbereich
0,2618 € - 0,079 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    9/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-7/8" UNF Gelb LDPE

10158760

Preisbereich
1,401 € - 0,5836 €

Lagerbestände
2240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/4" UNF Gelb LDPE

10158814

Preisbereich
0,1961 € - 0,0559 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb