Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6153 € - 1,3601 € | 9249 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
0,2435 € - 1,7445 € | 2998 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
1,8022 € - 4,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
1,1433 € - 2,5902 € | 2250 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
0,5012 € - 0,5012 € | 93 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
1,591 € - 3,6369 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
1,2292 € - 2,7824 € | 3686 Auf Lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
4,8013 € - 10,9108 € | 1100 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
1,056 € - 2,3891 € | 2250 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
0,1525 € - 0,1525 € | 259020 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
0,473 € - 3,3708 € | 441 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
0,6019 € - 3,7847 € | 2897 Auf Lager |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
0,6533 € - 1,4813 € | 563 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
10,2786 € - 23,2705 € | 825 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
8,1384 € - 18,4212 € | 500 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
1,6943 € - 10,556 € | 1141 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
9,6027 € - 20,1658 € | 150 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
1,0546 € - 1,0546 € | 2672 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
2,281 € - 2,281 € | 1034 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
0,5533 € - 3,9917 € | 800 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.