Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4806 € - 0,7805 € | 1164 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,5222 € - 0,8508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,627 € - 1,3859 € | 150 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7776 € - 1,5208 € | 2450 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,1879 € | 500 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 144 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 3095 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,5394 € - 1,1894 € | 8050 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 7650 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,2195 € - 0,3988 € | 153 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4921 € - 0,802 € | 3599 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,6829 € - 1,3415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5409 € - 0,8809 € | 1200 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 185 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1299 € - 0,1678 € | 210 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 320 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,4964 € - 0,8077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,6556 € - 1,2869 € | 3579 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.