Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR1970
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Plattenstärke | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 1996 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 2899 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 3032 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0866 € | 1178 Auf Lager |
|
Natur
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 1905 Auf Lager |
|
Natur
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.156 in
4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1768 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1982 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 1099 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0604 € | 14266 Auf Lager |
|
Natur
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 3011 Auf Lager |
|
Natur
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | 1459 Auf Lager |
|
Natur
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 22479 Auf Lager |
|
Natur
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 5017 Auf Lager |
|
Natur
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.