Menü Suche

Kreuzschlauchverbinder 5.6 mm 10.0 mm POM Natur

Y-Style Hose Connector suitable for plastic or rubber hoses can be used in professional and domestic environments. Manufactured out of POM that provides excellent chemical resistance.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10341407

Hersteller-Artikelnummer:

136090800005

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 4,4212 €
250 - 999 2,816 €
1000 + 2,5766 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

110,53 €

25 x 4,4212 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 5.6 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
L 51.0 mm
Typ 4 – Schwere Ausführung
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3917400099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns