Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlauchschutzhüllen sind starke Abdeckungen, die Schläuche vor Hitze und Abrieb schützen und gleichzeitig geräuschdämmend wirken. Hitze-, ozon- und abriebbeständig. Können Temperaturen von 110ºC bis zu 185ºC standhalten.Hervorragende AbriebbeständigkeitEinfache MontageIdeal für Verbinder, Armaturen, Spleiße, Kabel und Schläuche. Material: 1050 Ballistisches Nylon, PA, PES; PO Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1080, , SR1108, SREHSS
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Hauptmaterial | RL | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211,7828 € - 271,0819 € | 13 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 53,9479 € - 65,3136 € | 14 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 107,9219 € - 133,944 € | 4 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 274,0408 € - 350,7722 € | 9 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 80,9349 € - 102,475 € | 16 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 95,9964 € - 122,8754 € | 2 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 67,7283 € - 86,6922 € | 16 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 121,4089 € - 149,7268 € | 5 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 134,8958 € - 165,4163 € | 17 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 384,9111 € - 438,7987 € | 6 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 166,1704 € - 212,6981 € | 10 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 925,3596 € - 925,3596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.156,6996 € - 1.156,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.377,5787 € - 1.377,5787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.893,2495 € - 1.893,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.353,6555 € - 1.353,6555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.629,5614 € - 2.629,5614 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.215,51 € - 1.215,51 € | 9 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.272,3693 € - 1.272,3693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.724,763 € - 1.724,763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballistisches Polyamid
|
75.131 ft
22.9 m