Menü Suche

Schlauchschutzhüllen 177.8 mm (ID) 45.7 m (L) Schwarz

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20440329

Hersteller-Artikelnummer:

20440329

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 2.103,7466 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2.103,75 €

1 x 2.103,7466 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
ID 177.8 mm
RL 45.7 m
Hauptmaterial 1050 Ballistisches Polyamid
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 9403999090

Produkt 20440329 ersetzt:

Schlauchschutzhüllen 177.8 mm (ID) 45.0 m (L) Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10177235
Hersteller-Artikelnummer: TQS-7

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns