Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. Chemikalienbeständig

  • Designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings.
  • Features a push lock, which allows for easy installation and removal.
  • Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Material: PA, PA66 Farbe: Schwarz, Weiß, Natur, Grau Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
0,6068 € - 1,1911 € 1950 Auf Lager
50.5 mm
Weiß
17.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,6631 € - 1,2968 € 3796 Auf Lager
60.5 mm
Weiß
56.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3165 € - 2,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Grau
70.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,4502 € - 2,3514 € 463 Auf Lager
85.0 mm
Weiß
80.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,528 € - 1,1644 € 11446 Auf Lager
38.5 mm
Grau
35.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5632 € - 1,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
Grau
11.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,7026 € - 1,3742 € 200 Auf Lager
60.5 mm
Grau
56.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3657 € - 2,2106 € 3850 Auf Lager
70.0 mm
Weiß
66.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3365 € - 0,5463 € 66 Auf Lager
23.0 mm
Weiß
20.5 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3308 € - 0,5392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Weiß
25.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
1,3714 € - 2,2246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Grau
80.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2337 € - 0,428 € 11887 Auf Lager
13.5 mm
Weiß
12.0 mm
Schnellmontage
6.0 mm
1
0,3083 € - 0,5012 € 98 Auf Lager
17.2 mm
Weiß
15.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,5167 € - 0,8392 € 32 Auf Lager
35.5 mm
Weiß
32.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3365 € - 0,5463 € 4 Auf Lager
23.0 mm
Grau
20.5 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,5829 € - 1,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Weiß
41.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5716 € - 1,2601 € 259 Auf Lager
41.5 mm
Schwarz
38.0 mm
8.0 mm
0,2393 € - 0,4379 € 4039 Auf Lager
12.0 mm
Weiß
10.2 mm
6.0 mm
0,3266 € - 0,5308 € 6320 Auf Lager
20.5 mm
Weiß
18.2 mm
7.0 mm
0,359 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Weiß
27.0 mm
7.5 mm
  • von 8
Schlauchschellen 17.0 mm 50.5 mm PA Weiß

10088401

Preisbereich
1,1911 € - 0,6068 €

Lagerbestände
1950 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 56.5 mm 60.5 mm PA Weiß

10088470

Preisbereich
1,2968 € - 0,6631 €

Lagerbestände
3796 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 70.0 mm 75.0 mm PA Grau

10088548

Preisbereich
2,1402 € - 1,3165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm PA Weiß

10088609

Preisbereich
2,3514 € - 1,4502 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 35.0 mm 38.5 mm PA Grau

10088319

Preisbereich
1,1644 € - 0,528 €

Lagerbestände
11446 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 11.0 mm 47.5 mm PA Grau

10088388

Preisbereich
1,239 € - 0,5632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 56.5 mm 60.5 mm PA Grau

10088463

Preisbereich
1,3742 € - 0,7026 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 66.0 mm 70.0 mm PA Weiß

10088524

Preisbereich
2,2106 € - 1,3657 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 20.5 mm 23.0 mm PA Weiß

10088166

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 25.0 mm 28.0 mm PA Weiß

10088227

Preisbereich
0,5392 € - 0,3308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm PA Grau

10088593

Preisbereich
2,2246 € - 1,3714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 12.0 mm 13.5 mm PA Weiß

10088029

Preisbereich
0,428 € - 0,2337 €

Lagerbestände
11887 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 15.0 mm 17.2 mm PA Weiß

10088081

Preisbereich
0,5012 € - 0,3083 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 32.5 mm 35.5 mm PA Weiß

10088296

Preisbereich
0,8392 € - 0,5167 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 20.5 mm 23.0 mm PA Grau

10088159

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 41.0 mm 44.5 mm PA Weiß

10088364

Preisbereich
1,2883 € - 0,5829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 38.0 mm 41.5 mm PA66 Schwarz

10088340

Preisbereich
1,2601 € - 0,5716 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 10.2 mm 12.0 mm PA66 Weiß

10088005

Preisbereich
0,4379 € - 0,2393 €

Lagerbestände
4039 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 18.2 mm 20.5 mm PA66 Weiß

10088142

Preisbereich
0,5308 € - 0,3266 €

Lagerbestände
6320 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66
Schlauchschellen 27.0 mm 30.0 mm PA66 Weiß

10088258

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA66