Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
0,1534 € - 0,1894 € 4000 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
9.1 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
0,1482 € - 0,1829 € 1498 Auf Lager
8.9 mm
Schwarz
7.6 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
0,1892 € - 0,2336 € 2000 Auf Lager
15.4 mm
Schwarz
13.7 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
3
0,1963 € - 0,2423 € 1499 Auf Lager
22.2 mm
Schwarz
19.0 mm
Verriegelungsdesign
5.5 mm
3
0,4437 € - 0,5478 € 500 Auf Lager
28.8 mm
Natur
25.1 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
3
0,2445 € - 0,3018 € 748 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
26.2 mm
Verriegelungsdesign
7.5 mm
3
0,1892 € - 0,2336 € 1000 Auf Lager
17.2 mm
Schwarz
15.2 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
3
0,143 € - 0,1765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.4 mm
Schwarz
6.2 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
0,2444 € - 0,3017 € 748 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
22.5 mm
Verriegelungsdesign
6.4 mm
3
0,4802 € - 0,5928 € 53 Auf Lager
46.0 mm
Schwarz
40.5 mm
Verriegelungsdesign
8.7 mm
3
0,1308 € - 0,1615 € 1425 Auf Lager
7.9 mm
Natur
7.2 mm
Verriegelungsdesign
3.8 mm
3
0,1707 € - 0,2108 € 2996 Auf Lager
13.6 mm
Schwarz
12.1 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
0,1987 € - 0,2453 € 1000 Auf Lager
23.9 mm
Schwarz
21.3 mm
Verriegelungsdesign
5.6 mm
3
0,221 € - 0,4027 € 16591 Auf Lager
9.2 mm
Schwarz
8.0 mm
Verriegelungsdesign
5.0 mm
1
0,5829 € - 1,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Weiß
41.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3446 € - 2,1824 € 9890 Auf Lager
80.0 mm
Weiß
76.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,5632 € - 1,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
Grau
11.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,7026 € - 1,3742 € 200 Auf Lager
60.5 mm
Grau
56.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3657 € - 2,2106 € 3850 Auf Lager
70.0 mm
Weiß
66.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,4394 € - 0,5425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.8 mm
Natur
25.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
6.4 mm
1
  • von 8
Schlauchschellen 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362358

Preisbereich
0,1894 € - 0,1534 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362341

Preisbereich
0,1829 € - 0,1482 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 13.7 mm 15.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362389

Preisbereich
0,2336 € - 0,1892 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 19.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362426

Preisbereich
0,2423 € - 0,1963 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natur

10362532

Preisbereich
0,5478 € - 0,4437 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 26.2 mm 30.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362457

Preisbereich
0,3018 € - 0,2445 €

Lagerbestände
748 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362396

Preisbereich
0,2336 € - 0,1892 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 6.2 mm 7.4 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362334

Preisbereich
0,1765 € - 0,143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362440

Preisbereich
0,3017 € - 0,2444 €

Lagerbestände
748 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 40.5 mm 46.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362488

Preisbereich
0,5928 € - 0,4802 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 7.2 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10362525

Preisbereich
0,1615 € - 0,1308 €

Lagerbestände
1425 Auf Lager
Merkmale
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Natur
Schlauchschellen 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362372

Preisbereich
0,2108 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10362433

Preisbereich
0,2453 € - 0,1987 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 8.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10087947

Preisbereich
0,4027 € - 0,221 €

Lagerbestände
16591 Auf Lager
Merkmale
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montageausführung
    Verriegelungsdesign
  • Farbe
    Schwarz
Schlauchschellen 41.0 mm 44.5 mm PA Weiß

10088364

Preisbereich
1,2883 € - 0,5829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 76.0 mm 80.0 mm PA Weiß

10088579

Preisbereich
2,1824 € - 1,3446 €

Lagerbestände
9890 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 11.0 mm 47.5 mm PA Grau

10088388

Preisbereich
1,239 € - 0,5632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 56.5 mm 60.5 mm PA Grau

10088463

Preisbereich
1,3742 € - 0,7026 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 66.0 mm 70.0 mm PA Weiß

10088524

Preisbereich
2,2106 € - 1,3657 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 25.1 mm 28.8 mm Nylon 6/6 Natur

10221815

Preisbereich
0,5425 € - 0,4394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Montageausführung
    Fin Clip Base, Inter-Locking
  • Farbe
    Natur